HGPT
ホーム
製品
グリッパ
パラレルグリッパ
HGPT
HGPT-50-A-B-F
+2
7 videos
パラレルグリッパ
HGPT-50-A-B-F
560225
GTIN 4052568206901
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
製品情報
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
0.6MPa(6bar, 87psi)時のグリップあたりの把持力
1113 N
グリッパジョーあたりのストローク
6 mm
位置検出
近接センサ用
グリッパ把持力
なし