VMPA-KM, VMPAL-KM
ホーム
製品
接続システム
電気接続システム
接続ケーブル
バルブターミナル用ケーブル
VMPA-KM, VMPAL-KM
VMPAL-KMSK-S-SD25-IP67-2.5
接続ケーブル
VMPAL-KMSK-S-SD25-IP67-2.5
560413
GTIN 4052568207229
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
VMPA-KMS-VMPAL-KM_EN.PDF
ロードしています..
電気接続
プラグ付ケーブル
ケーブル長
2.5 m
ケーブル構造
25 x 0.34mm²
ケーブル特性
ケーブルベア
保護等級
IP67 - IEC 60529準拠