VMPA-KM, VMPAL-KM
ホーム
製品
接続システム
電気接続システム
接続ケーブル
バルブターミナル用ケーブル
VMPA-KM, VMPAL-KM
VMPAL-KM-V-SD44-IP67-2,5
接続ケーブル
VMPAL-KM-V-SD44-IP67-2,5
560422
GTIN 4052568207298
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
VMPA-KMS-VMPAL-KM_EN.PDF
ロードしています..
電気接続
プラグ付ケーブル
ケーブル長
2.5 m
ケーブル構造
36 x 0.25mm²
ケーブル特性
標準
保護等級
IP67 - IEC 60529準拠