VOVG
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
電動および空気圧式方向制御バルブ
特定用途対応方向制御バルブ
VOVG
VOVG-L10-M32C-AH-M5-1H2
ソレノイドバルブ
VOVG-L10-M32C-AH-M5-1H2
560697
GTIN 4052568098223
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
VOVG_JA.PDF
ロードしています..
バルブ機能
3/2 シングルソレノイド, クローズド
標準公称流量(DIN 1343)
200 l/min
エア接続ポート 1
M5
作動圧力
2 bar - 8 bar