VOVG
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
電動および空気圧式方向制御バルブ
特定用途対応方向制御バルブ
VOVG
VOVG-L12-M52Q-AH-M5-1H2
ソレノイドバルブ
VOVG-L12-M52Q-AH-M5-1H2
560701
GTIN 4052568207526
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
VOVG_JA.PDF
ロードしています..
バルブ機能
5/2 シングルソレノイド
標準公称流量(DIN 1343)
200 l/min
エア接続ポート 1
M7
作動圧力
2 bar - 8 bar