VACC
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
バルブ用アクセサリ
ソレノイドコイル
VACC
VACC-S13-18-A1-1U
ソレノイドコイル
VACC-S13-18-A1-1U
562890
GTIN 4052568210359
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
VACC_JA.PDF
ロードしています..
電気接続
タイプA - プラグ - EN 175301-803準拠
コイル特性値
DC24V:2.1W - 24V AC:50/60Hz, 出力 2.1VA
保護等級
IP65