VACC
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
バルブ用アクセサリ
ソレノイドコイル
VACC
VACC-S13-18-A1-3U
ソレノイドコイル
VACC-S13-18-A1-3U
562892
GTIN 4052568210373
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
VACC_JA.PDF
ロードしています..
電気接続
タイプA - プラグ - EN 175301-803準拠
コイル特性値
DC230V:1.8W - 230V AC:50/60Hz, 出力 1.8VA
保護等級
IP65