MS9-LFM-A
ホーム
製品
空気圧調質機器
圧縮空気フィルタ
MSシリーズ
ファインフィルタとマイクロフィルタ MS-LFM
MS9-LFM-A
MS9-LFM-G-AUV-DA
マイクロフィルタ
MS9-LFM-G-AUV-DA
564050
GTIN 4052568211325
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
MS-FILTERS_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
エア接続ポート 1
バッテリーモジュール
作動圧力
2 bar - 12 bar
周囲温度
5 °C - 60 °C
ろ過度
0.01 µm