MS9-LF
ホーム
製品
空気圧調質機器
圧縮空気フィルタ
MSシリーズ
フィルタ MS-LF
MS9-LF
MS9-LF-G-EUV
フィルタ
MS9-LF-G-EUV
564107
GTIN 4052568211387
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
MS-FILTERS_JA.PDF
信頼性データシート
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
ドレン
全自動
周囲温度
-10 °C - 60 °C
作動圧力
2 bar - 12 bar
ろ過度
40 µm