MS9-LFR
ホーム
製品
空気圧調質機器
フィルタレギュレータ
MSシリーズ
MS9-LFR
MS9-LFR-NG-D6-EUV-DI-AG-PSI-AS
フィルタレギュレータ
MS9-LFR-NG-D6-EUV-DI-AG-PSI-AS
564125
GTIN 4052568211547
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
MS-LFR_JA.PDF
信頼性データシート
ロードしています..
圧力インジケータ
圧力計付
作動圧力
2 bar - 12 bar
制御圧力範囲
0.5 bar - 7 bar
ろ過度
40 µm