MHJ
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
電動および空気圧式方向制御バルブ
特定用途対応方向制御バルブ
MHJ
MHJ10-S-2,5-MF
ソレノイドバルブ
MHJ10-S-2,5-MF
565513
GTIN 4052568100032
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
MHJ_JA.PDF
ロードしています..
バルブ機能
2/2 シングルソレノイド, クローズド
標準公称流量(DIN 1343)
100 l/min
エア接続ポート 1
サブベース
作動圧力
0.5 bar - 6 bar