ミニスライド DGSL-10-30-EA
570174
GTIN 4052568216696
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードしています..
ピストン径
12 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
68 N
ストローク
30 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート (ショート) 両側
位置検出
近接センサ用
570174
GTIN 4052568216696