NPQM
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
継手
ワンタッチコネクタ
NPQM
NPQM-L-Q14-E-P10
ユニオンエルボ
NPQM-L-Q14-E-P10
570453
GTIN 4052568058418
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
NPQM_JA.PDF
ロードしています..
エア接続ポート 1
チューブ外径14mm用
空気圧接続 2
チューブ 外径14mm用
全温度範囲の使用圧力
-0.95 bar - 16 bar
周囲温度
-20 °C - 70 °C
呼び径
12 mm