プッシュインスリーブ NPQM-D-S14-E-P10

570455

GTIN 4052568058432

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
エア接続ポート 1
プッシュインスリーブ直径 14 mm
空気圧接続 2
ワンタッチスリーブ QS-14
全温度範囲の使用圧力
-0.95 bar - 16 bar
周囲温度
-20 °C - 70 °C
呼び径
12 mm