エンコーダケーブル NEBM-M12G12-RS-2.23-N-M12G12H
571902
GTIN 4052568217969
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ロードしています..
電気ポート 1, 接続種類
ソケット
電気ポート1, 接続方式
M12x1, EN 61076-2-101準拠のAコード
電気接続ポート 2, 接続タイプ
プラグ
電気接続ポート2, 接続方式
M12x1, EN 61076-2-101準拠のAコード
ケーブル長
2.23 m