VSNC
ホーム
製品
駆動部
プロセスバルブ用空気圧アクチュエータ
アクセサリ
パイロットバルブ
VSNC
VSNC-FC-M52-MD-N14-FN-1A1-EX4-A
+2
ソレノイドバルブ
VSNC-FC-M52-MD-N14-FN-1A1-EX4-A
577286
GTIN 4052568262662
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
VSNC_EN.PDF
信頼性データシート
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
構造
ピストン ゲートバルブ
バルブ機能
5/2 または 3/2 切り替え可能
標準公称流量(DIN 1343)
1250 l/min
作動圧力
2.5 bar - 8 bar