NPQH
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
継手
ワンタッチコネクタ
NPQH
NPQH-P-S6-P10
ブランキングプラグ
NPQH-P-S6-P10
578258
GTIN 4052568059613
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
製品情報
ロードしています..
エア接続ポート 1
プッシュインスリーブ直径 6 mm
全温度範囲の使用圧力
-0.95 bar - 20 bar
周囲温度
0 °C - 150 °C