NPQH
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
継手
ワンタッチコネクタ
NPQH
NPQH-L-G12-Q12-P10
エルボ
NPQH-L-G12-Q12-P10
578292
GTIN 4052568059958
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
製品情報
ロードしています..
エア接続ポート 1
雄ねじG1/2
空気圧接続 2
チューブ 外径12mm用
全温度範囲の使用圧力
-0.95 bar - 20 bar
周囲温度
0 °C - 150 °C
呼び径
11 mm