プッシュインスリーブ NPQH-D-S4-E-P10
578317
GTIN 4052568060206
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ロードしています..
エア接続ポート 1
プッシュインスリーブ直径 4 mm
空気圧接続 2
プッシュインスリーブ直径 4 mm
全温度範囲の使用圧力
-0.95 bar - 20 bar
周囲温度
0 °C - 150 °C
呼び径
2 mm
578317
GTIN 4052568060206