プッシュインスリーブ NPQH-D-S14-E-P10
578322
GTIN 4052568060251
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ロードしています..
エア接続ポート 1
プッシュインスリーブ直径 14 mm
空気圧接続 2
プッシュインスリーブ直径 14 mm
全温度範囲の使用圧力
-0.95 bar - 20 bar
周囲温度
0 °C - 150 °C
呼び径
12 mm
578322
GTIN 4052568060251