ストレート NPQH-DK-G38-Q12-P10

578379

GTIN 4052568060824

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
エア接続ポート 1
雄ねじG3/8
空気圧接続 2
チューブ 外径12mm用
全温度範囲の使用圧力
-0.95 bar - 20 bar
周囲温度
0 °C - 150 °C
呼び径
10.2 mm