圧力センサ SPAN-P1R-Q4-PNLK-PNVBA-L1

603990

GTIN 4052568406042

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
圧力測定開始値
0 bar
圧力測定範囲 最終値
1 bar
スイッチエレメント機能
NC/NO 切換可能
空気圧接続
チューブ 外径4mm用
アナログアウトプット
0~10V - 4~20mA - 1~5V