圧力センサ SPAN-V025R-G18M-PNLK-PNVBA-L1
607237
GTIN 4052568408701
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
圧力測定開始値
0 bar
圧力測定範囲 最終値
-0.25 bar
スイッチエレメント機能
NC/NO 切換可能
空気圧接続
雄ねじG1/8 - 雌ねじ M5
アナログアウトプット
0~10V - 4~20mA - 1~5V
607237
GTIN 4052568408701