SPAN
ホーム
製品
センサ
圧力センサ/真空センサ
SPAN
SPAN-B11R-M5F-PNLK-PNVBA-L1
+2
圧力センサ
SPAN-B11R-M5F-PNLK-PNVBA-L1
610282
GTIN 4052568552336
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
SPAN_JA.PDF
信頼性データシート
ロードしています..
圧力測定開始値
-1 bar
圧力測定範囲 最終値
10 bar
スイッチエレメント機能
NC/NO 切換可能
空気圧接続
雌ねじ M5
アナログアウトプット
0~10V - 4~20mA - 1~5V