圧力センサ SPAU-B11R-W-Q6D-L-PNLK-PNVBA-M8U
610878
GTIN 4052568573348
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
圧力測定開始値
-1 bar
圧力測定範囲 最終値
10 bar
スイッチエレメント機能
NC/NO 切換可能
空気圧接続
QS-6
電気ポート1, 接続方式
M8x1, EN 61076-2-104準拠のAコード
610878
GTIN 4052568573348