圧力センサ SPAU-P2R-T-R18M-L-PNLK-PNVBA-M8D

610881

GTIN 4052568573423

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
圧力測定開始値
0 bar
圧力測定範囲 最終値
2 bar
スイッチエレメント機能
NC/NO 切換可能
空気圧接続
R1/8
電気ポート1, 接続方式
M8x1, EN 61076-2-104準拠のAコード