SE, SEU
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
シャットオフバルブ
急速排気バルブ
SE, SEU
SEU-3/8
急速排気バルブ
SEU-3/8
6755
GTIN 4052568001360
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
SEU_EN.PDF
信頼性データシート
ロードしています..
バルブ機能
急速排気
エア接続ポート 1
G3/8
標準流量, 排気 0.6->0.5MPa(6->5bar, 87->72.5psi)
2280 l/min
作動圧力
0.2 bar - 10 bar