MA
ホーム
製品
空気圧調質機器
圧力計
MA
MA-63-0,25
圧力計
MA-63-0,25
7169
GTIN 4052568111021
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
MA_EN.PDF
ロードしています..
取付方法
インライン
表示範囲
0 bar - 0.25 bar
空気圧接続
G1/4
測定精度クラス
1.6