ソレノイドコイル MSW-42AC-60

7705

GTIN 4052568065263

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
電気接続
タイプA - プラグ - EN 175301-803準拠
取付方法
六角ねじ 1/8 - 固定クリップ
コイル特性値
42V: 60Hz, ピックアップ電力36VA, 保持電力 28VA
保護等級
IP65