圧力スイッチ SPBA-P2R-G18-W-M12-0,25X
8000033
GTIN 4052568255626
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
空気圧接続
G1/8
作動圧力
-1 bar - 10 bar
スイッチエレメント機能
切換スイッチ
作動電圧範囲 DC
19.2 V - 30 V
電気接続
4 ピン - M12x1 - プラグ - EN 60947-5-2準拠 - 丸型
8000033
GTIN 4052568255626