圧力センサ SPAU-P10R-T-R18M-L-PNLK-PNVBA-M12D

8001206

GTIN 4052568276836

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
圧力測定開始値
0 bar
圧力測定範囲 最終値
10 bar
スイッチエレメント機能
NC/NO 切換可能
空気圧接続
R1/8
電気ポート1, 接続方式
M12x1, EN 61076-2-101準拠のAコード