圧力センサ SPAU-P16R-T-R14M-L-PNLK-PNVBA-M8D
8001210
GTIN 4052568276874
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
圧力測定開始値
0 bar
圧力測定範囲 最終値
16 bar
スイッチエレメント機能
NC/NO 切換可能
空気圧接続
R1/4
電気ポート1, 接続方式
M8x1, EN 61076-2-104準拠のAコード
8001210
GTIN 4052568276874