圧力センサ SPAU-P10R-F-Q6-L-PNLK-PNVBA-M12

8001225

GTIN 4052568277024

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
圧力測定開始値
0 bar
圧力測定範囲 最終値
10 bar
スイッチエレメント機能
NC/NO 切換可能
空気圧接続
QS-6
電気ポート1, 接続方式
M12x1, EN 61076-2-101準拠のAコード