SPAU
ホーム
製品
センサ
圧力センサ/真空センサ
SPAU
SPAU-P10R-T-G18M-LK-A-M12D
圧力センサ
SPAU-P10R-T-G18M-LK-A-M12D
8003346
GTIN 4052568277284
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
SPAU_JA.PDF
信頼性データシート
ロードしています..
圧力測定開始値
0 bar
圧力測定範囲 最終値
10 bar
スイッチエレメント機能
NC/NO 切換可能
空気圧接続
G1/8
電気ポート1, 接続方式
M12x1, EN 61076-2-101準拠のAコード