SPAU
ホーム
製品
センサ
圧力センサ/真空センサ
SPAU
SPAU-V1R-H-Q4D-LK-V-M12D
圧力センサ
SPAU-V1R-H-Q4D-LK-V-M12D
8003351
GTIN 4052568277338
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
SPAU_JA.PDF
信頼性データシート
ロードしています..
圧力測定開始値
0 bar
圧力測定範囲 最終値
-1 bar
スイッチエレメント機能
NC/NO 切換可能
空気圧接続
QS-4
電気ポート1, 接続方式
M12x1, EN 61076-2-101準拠のAコード