MS12-LWS
ホーム
製品
空気圧調質機器
ドレン
MSシリーズ
MS12-LWS
MS12-LWS-G-U-V
ウォータセパレータ
MS12-LWS-G-U-V
8005550
GTIN 4052568257293
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
MS12-LWS_DE.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
周囲温度
5 °C - 60 °C
標準公 称流量(DIN 1343)
25000 l/min
作動圧力
2 bar - 12 bar