ソレノイドコイル VACN-H1-A1-2A
8022878
GTIN 4052568062835
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ロードしています..
電気接続
タイプA - プラグ - DIN EN 175301-803準拠 - 角形タイプ
取付方法
ロックナット付
コイル特性値
110V AC:50/60Hz, 起動電力 36.0VA, 保持電力 18.5VA
保護等級
IP65
周囲および流体温度の制限
(スイッチオン時間が制限されている場合) - -20 ~60 °C