MSB6
ホーム
製品
空気圧調質機器
メンテナンスユニット
MSシリーズ
MSB6
MSB6-1/2:C3:J1-WP
+4
サービスユニットコンビネーション
MSB6-1/2:C3:J1-WP
8025355
GTIN 4052568258580
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
MS-CONFIG-COMBINATION_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
エア接続ポート 1
G1/2
標準公称流量(DIN 1343)
5100 l/min
制御圧力範囲
0.5 bar - 12 bar
ろ過度
40 µm