ソレノイドコイル VACN-N-A1-16B

8029134

GTIN 4052568280383

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
電気接続
タイプA - DIN EN 175301-803準拠
取付方法
ローレットナット付
コイル特性値
110V AC:50Hz, 起動電力 5.2VA, 保持電力 3.1VA - 110V AC:60Hz, 起動電力 4.2VA, 保持電力 2.5VA
保護等級
IP65