ソレノイドコイル VACN-N-A1-3A

8029135

GTIN 4052568280390

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
電気接続
タイプA - DIN EN 175301-803準拠
取付方法
ローレットナット付
コイル特性値
230V AC:50Hz, 起動電力 6.2VA, 保持電力 3.7VA - 230V AC:60Hz, 起動電力 4.9VA, 保持電力 2.9VA
保護等級
IP65