ソレノイドコイル VACN-N-A1-16B-EX2-N

8029137

GTIN 4052568280413

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
電気接続
タイプA - DIN EN 175301-803準拠
取付方法
ローレットナット付
コイル特性値
AC110V:50Hz, 起動電力 6.9VA, 保持電力 4.1VA - AC110V:60Hz, 起動電力 5.4VA, 保持電力 3.2VA
保護等級
IP65