ソレノイドコイル VACN-N-A1-3A-EX2-N
8029138
GTIN 4052568280420
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ロードしています..
電気接続
タイプA - DIN EN 175301-803準拠
取付方法
ローレットナット付
コイル特性値
230V AC:50Hz, 起動電力 6.9VA, 保持電力 4.1VA - 230V AC:60Hz, 起動電力 5.4VA, 保持電力 3.3VA
保護等級
IP65