NPFC
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
継手
管継手
NPFC
NPFC-L-R14-G14-MF
エルボ
NPFC-L-R14-G14-MF
8030217
GTIN 4052568063191
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
NPFC_EN.PDF
ロードしています..
エア接続ポート 1
R1/4
空気圧接続 2
G1/4
周囲温度
-20 °C - 150 °C
作動圧力
-0.95 bar - 50 bar