NPFC
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
継手
产品
NPFC
NPFC-D-R18-R38-M
ダブルニップル
NPFC-D-R18-R38-M
8030280
GTIN 4052568063825
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
NPFC_EN.PDF
ロードしています..
エア接続ポート 1
R1/8
空気圧接続 2
R3/8
周囲温度
-20 °C - 150 °C
作動圧力
-0.95 bar - 50 bar