VUVG
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
電動および空気圧式方向制御バルブ
汎用方向制御バルブ
VUVG
VUVG-L10-T32H-MT-M5-1R8L
+2
13 videos
ソレノイドバルブ
VUVG-L10-T32H-MT-M5-1R8L
8031470
GTIN 4052568258757
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
VTUG-G_JA.PDF
信頼性データシート
ロードしています..
バルブ機能
2x3/2オープン/クローズ単安定
標準公称流量(DIN 1343)
135 l/min
空気圧作動ポート
M5
操作方法
電動