ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MZH-A1-1T1L-ANC

8033053

GTIN 4052568282530

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
バルブ機能
5/2 シングルソレノイド
標準公称流量(DIN 1343)
1100 l/min
エア接続ポート 1
サブベース サイズ26mm, ISO 15407-2準拠
操作方法
電動