ソレノイドバルブ VSVA-B-T22CV-AZH-A1-1T1L

8033056

GTIN 4052568282561

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
バルブ機能
2x2/2 シングルソレノイド、クローズド
標準公称流量(DIN 1343)
1000 l/min
エア接続ポート 1
サブベース サイズ26mm, ISO 15407-2準拠
操作方法
電動