ソレノイドバルブ VSVA-B-P53AD-Z-A1-1T1L

8033075

GTIN 4052568282752

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
バルブ機能
5/3, 接続部2 加圧, 4 排気
標準公称流量(DIN 1343)
700 l/min
エア接続ポート 1
サブベース サイズ26mm, ISO 15407-2準拠
操作方法
電動