ソレノイドバルブ VSVA-B-T32U-AZTR-A2-1T1L

8033446

GTIN 4052568282929

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
バルブ機能
2x3/2 オープン単安定
標準公称流量(DIN 1343)
400 l/min
エア接続ポート 1
サブベース サイズ 18mm, ISO 15407-2準拠
操作方法
電動