ソレノイドバルブ VSVA-B-T22CV-AZH-A2-1T1L
8033476
GTIN 4052568283223
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Links
ロードしています..
バルブ機能
2x2/2 シングルソレノイド、クローズド
標準公称流量(DIN 1343)
500 l/min
エア接続ポート 1
サブベース サイズ 18mm, ISO 15407-2準拠
操作方法
電動
8033476
GTIN 4052568283223